Publier vos produits
Couvercle pour coude 45° NW 100 X 60 ZMA
Couvercle pour coude 45° NW 100 X 60 ZMA

    Couvercle pour coude 45° NW 100 X 60 ZMA

    Protège les câbles contre les dommages et la saleté. Fixation supplémentaire à l'aide de clips de fixation en cas d'installation verticale

    Variantes

    • Couvercle pour coude 45° NW 600 X 60 ZMA (Art.Nr: 330625)
    • Couvercle pour coude 45° NW 500 X 60 ZMA (Art.Nr: 330525)
    • Couvercle pour coude 45° NW 200 X 60 ZMA (Art.Nr: 330225)
    • Couvercle pour coude 45° NW 400 X 60 ZMA (Art.Nr: 330425)
    • Couvercle pour coude 45° NW 300 X 60 ZMA (Art.Nr: 330325)
    Spécification
    • Art.Nr330125
      ELDAS®-Nr127053356
      MatériauStahl - S250GD
      Longueur215 mm
      Largeur177 mm
      Hauteur14 mm
      Poids0.294 kg

      Variantes

      Couvercle pour coude 45° NW 600 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330625 | ELDAS®-Nr: 127053166 | Largeur: 734 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 3.075 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 500 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330525 | ELDAS®-Nr: 127053326 | Largeur: 625 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 2.385 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 200 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330225 | ELDAS®-Nr: 127053266 | Largeur: 284 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 0.573 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 400 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330425 | ELDAS®-Nr: 127053316 | Largeur: 516.5 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.779 kg

      Couvercle pour coude 45° NW 300 X 60 ZMA
      Art.Nr: 330325 | ELDAS®-Nr: 127053226 | Largeur: 408 mm | Hauteur: 14 mm | Poids: 1.255 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.330125
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)177
    • Profondeur (mm)215
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)0.294
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe