Publier vos produits
Garniture de fixation 25x50 L=200
Garniture de fixation 25x50 L=200

    Garniture de fixation 25x50 L=200

    Pour une fixation universelle, solide et antidérapante sur des poutres en acier. En profilé Multifix C 25x50. Profilé galvanisé, pinces et supports galvanisés à chaud

    Variantes

    • Garniture de fixation I400 (Art.Nr: 350203)
    • Garniture de fixation 25x50 L=500 (Art.Nr: 350204)
    • Garniture de fixation I800 (Art.Nr: 350205)
    • Garniture de fixation 25x50 L=1000 (Art.Nr: 350206)
    • Garniture de fixation 25x50 L=300 (Art.Nr: 350202)
    Spécification
    • Art.Nr350201
      ELDAS®-Nr127088606
      MatériauStahl
      Longueur198 mm
      Largeur70 mm
      Hauteur104 mm
      Poids1.146 kg

      Variantes

      Garniture de fixation I400
      Art.Nr: 350203 | ELDAS®-Nr: 127088626 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 104 mm | Poids: 1.57 kg

      Garniture de fixation 25x50 L=500
      Art.Nr: 350204 | ELDAS®-Nr: 127088636 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 104 mm | Poids: 1.783 kg

      Garniture de fixation I800
      Art.Nr: 350205 | ELDAS®-Nr: 127088646 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 104 mm | Poids: 2.42 kg

      Garniture de fixation 25x50 L=1000
      Art.Nr: 350206 | ELDAS®-Nr: 127088656 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 104 mm | Poids: 2.845 kg

      Garniture de fixation 25x50 L=300
      Art.Nr: 350202 | ELDAS®-Nr: 127088616 | Largeur: 70 mm | Hauteur: 104 mm | Poids: 1.358 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.350201
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)104
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)1.146
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Autriche
    Suisse
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit