Publier vos produits
Canal U 40 X 50 inoxydable
Canal U 40 X 50 inoxydable

    Canal U 40 X 50 inoxydable

    Ø 4 mm. Acier inoxydable

    Variantes

    • Canal U 40 X 75 inoxydable (Art.Nr: 353131)
    Spécification
    • Art.Nr353130
      ELDAS®-Nr127020356
      MatériauRostfreier Stahl - 1.4404
      Longueur1954 mm
      Largeur50 mm
      Hauteur40 mm
      Poids2.2 kg
      Épaisseur de tôle5 mm

      Variantes

      Canal U 40 X 75 inoxydable
      Art.Nr: 353131 | ELDAS®-Nr: 127020366 | Largeur: 75 mm | Hauteur: 40 mm | Poids: 1.5 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.353130
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)1954
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)2.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

    Disponibilité de la région

    L'Europe