L'échelle de passage en aluminium avec marches alternées (ATS) offre une solution d'accès et de franchissement brevetée et compacte, remplaçant les échelles verticales et à cage tout en permettant au personnel de franchir en toute sécurité les équipements, les tuyauteries ou les convoyeurs. Fabriqué en aluminium, ce système intégré combine un accès par marches alternées orientées vers l'avant avec une plateforme de passage robuste, conforme aux normes OSHA et IBC. Conçue pour les environnements compacts et encombrés tels que les toitures, les mezzanines et les lignes de production, l'échelle de passage en aluminium avec ATS de Lapeyre offre aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs une alternative plus légère et conforme aux normes aux échelles, aux escaliers de chantier et aux plateformes sur mesure.
Applications
Le crossover en aluminium avec ATS est idéal là où un accès sûr et orienté vers l'avant ainsi qu'un dégagement au-dessus des obstacles sont nécessaires :
trappes d'accès au toit et équipements de toiture
Plateformes de mezzanine et espaces interstitiels
installations de fabrication et de distribution
Convoyeurs et systèmes de manutention
Tuyauterie de process, réservoirs et silos
Comparaison : Crossovers ATS vs. Échelles / Escaliers de navire
Échelle verticale – Encombrement minimal, mais risque de chute élevé et absence de moyen sûr pour franchir l'équipement.
Escalier de navire – Plus sûr qu'une échelle, mais nécessite un espace horizontal important et souvent des plateformes supplémentaires.
Passage piétonnier avec escalier à marches alternées – Combine un accès compact, une sécurité face à l'avant et une plateforme de passage intégrée dans un système entièrement conforme aux normes.
Éléments de différenciation
Conception brevetée – Lapeyre Stair a été le pionnier de l'escalier à marches alternées et l'applique à des solutions de passage intégrées.
Conformité aux normes – Répond aux exigences de l’OSHA et de l’IBC-Industrielles là où les échelles et les passages improvisés sont insuffisants.
Système intégré – Plateforme d'accès et de passage conçue comme une solution technique unique.
Personnalisation – La hauteur, la largeur de la plateforme et la portée sont réglables par incréments précis pour un ajustement sur mesure.
Options de livraison rapide – Configurations standard disponibles pour une livraison rapide.
L'héritage de Lapeyre – Des décennies d'innovation dans les solutions d'accès, de sécurité et de traversée industrielles.
Téléchargements disponibles
Familles Revit (.rfa)
ATS Crossover – Hauteur verticale de 2,44 m
ATS Crossover – Hauteur verticale de 12 pieds
ATS Crossover – Hauteur verticale de 4,88 m (16 pieds)
Fichiers CAO / DWG
Vue en plan
Détail de la section
Plateforme et accessoire de garde-corps
Fiches techniques (PDF)
Spécifications du guide (format Word / CSI)
Section 055000 – Escaliers et plateformes métalliques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |