Publier vos produits
Fixed Industrial Stairs
Fixed Industrial Stairs
Fixed Industrial Stairs
Fixed Industrial Stairs

    Fixed Industrial Stairs

    4.7 sur 5 étoiles4.7(33 Avis)
    Traduit par Google,

    Cet escalier résout :

    • Escaliers industriels fixes pour l'accès au toit, l'accès à la fosse, l'accès à la mezzanine ou les obstacles croisés
    • Quatre types d'escaliers industriels : passage, accès à la trappe de toit, à une plate-forme ou croisement avec une plate-forme au milieu
    • Les utilisateurs peuvent faire face au sens de la marche pour monter ou descendre
    • Les utilisateurs peuvent transporter des objets lors de la montée ou de la descente

    Réduire les coûts et augmenter la qualité

    Réduisez les coûts d'entretien en utilisant un escalier en aluminium qui est naturellement résistant à la corrosion avec un minimum d'entretien ou d'entretien continu par rapport aux escaliers en acier qui se corrodent avec le temps. Réduisez les coûts d'installation en utilisant un escalier en aluminium qui pèse le tiers du poids de l'acier, il est donc plus facile à installer et nécessite moins d'équipement. L'aluminium est très résistant et est utilisé dans les avions, les voitures, les camions, les bus, les trains et les bâtiments.

    Réduire les risques

    Avec plus de 75 ans d'expérience dans la fourniture de solutions d'accès, nous connaissons les codes et sommes experts dans ce domaine. Les unités sont construites pour respecter ou dépasser les critères de conception OSHA 1910 Subpart D. Sans le bon escalier, il pourrait y avoir des blessures, une responsabilité et une perte d'argent, ce qui met en jeu la réputation et la vie des entreprises.

    Matériau esthétique et durable

    La finition standard de l'usine d'aluminium ne rouillera pas et ne tachera pas la structure environnante. Le revêtement en poudre est disponible pour correspondre à l'environnement ou se démarquer pour la sécurité. De plus, l'aluminium est recyclable à 100 % et conserve ses propriétés indéfiniment.

    Détails clés de l'escalier

    • Construction entièrement soudée utilisée partout
    • Longerons de canal structurel en aluminium de 8" x 2,29" x 1/4"
    • Les marches sont des caillebotis (standard) à la fois soudés et boulonnés au limon
    • Bandes de roulement testées pour résister à une charge de plus de 3000 livres par bande de roulement
    • Le système de rampe d'escalier avec main courante (combiné main courante/garde-corps) est un tuyau en aluminium Sch 40 à deux lignes de 1-1/4"
    • Pitch de 30 à 45 degrés
    • Largeurs de bande de roulement jusqu'à 55-1/2" (bande de roulement claire)
    • Garantie de 5 ans
    Spécification
    • SECTION 05 51 16 or 05 51 19

      FIXED ALUMINUM INDUSTRIAL STAIR

      PART 1 GENERAL

      1.1 SECTION INCLUDES

      A. Fixed Aluminum Industrial Stairs.

      1.2 RELATED SECTIONS

      A. Section 05 12 00 - Structural Steel Framing: Roof structure and opening support.

      B. Section 05 50 00 - Metal Fabrications: Miscellaneous metal supports.

      C. Section 06 10 00 - Rough Carpentry: Roof framing and opening support.

      D. Section 07 42 00 - Wall Panels: Roof curb flashing.

      1.3 REFERENCES

      A. OSHA 1910.25: Stairways.

      1.4 SUBMITTALS

      A. Submit under provisions of Section 01 30 00.

      B. Manufacturer's data sheets on each product to be used, including:

      1. Preparation instructions and recommendations.

      2. Storage and handling requirements and recommendations.

      C. Shop Drawings for Stairs:

      1. Plan and section of stair installation.

      1.5 DELIVERY, STORAGE, AND HANDLING

      A. Store products in manufacturer's unopened packaging until ready for installation.

      B. Store stair until installation inside under cover. If stored outside, under a tarp or suitable cover.

      1.6 WARRANTY

      A. Limited Warranty: Five years against defective material and workmanship, covering parts only, no labor or freight. Defective parts, if deemed so by the manufacturer, will be replaced at no charge, freight excluded, upon inspection at manufacturer's plant which warrants same.

      PART 2 PRODUCTS

      2.1 MANUFACTURERS

      A. Acceptable Manufacturer: Precision Ladders, LLC, which is located at: P. O. Box 2279; Morristown, TN 37816-2279; Toll Free Tel: 800-225-7814; Tel: 423-586-2265; Fax: 423-586-2091; Web: www.PrecisionLadders.com

      B. Substitution requests will be considered in accordance with provisions of Section 01 60 00.

      2.2 FIXED ALUMINUM INDUSTRIAL STAIR

      A. Fixed Aluminum Industrial Stair and Components: Stair, mounting brackets and guardrail/handrails on both sides.

      1. Model: PS-** (** = height in vertical inches) Fixed Aluminum Industrial Stair as manufactured by Precision Ladders, LLC.

      2. Capacity: Unit shall support a 1,000 lb (454 kg) total load without failure.

      3. Degree of Incline: 30 to 45 degrees. Stairs have uniform riser heights and tread depths between landings. Not all degrees are available for every height.

      4. Performance Standard: Units designed and manufactured to meet or exceed OSHA 1910.25.

      B. Components:

      1. Stair Stringer: 8 inch by 2.29 inch by 1/4 inch (203 mm by 58 mm by 6 mm) extruded 6005-T5 structural aluminum channel.

      2. Stair Treads: Aluminum (6005-T5) bar grating treads. Treads to be both welded and bolted to stringer with 3/8 inch round stainless steel hex bolts. (Tread depth determined by rise & run.)

      3. Stair Mounting Brackets:

      a. Floor Brackets: 4 inch by 4 inch by 1/4 inch (102 mm by 102 mm by 6 mm) aluminum angle.

      b. Top Bracket: 4 inch to 6 inch tall by 2 inch mounting flange by 1/4 inch thick by 6 inch by 10 inch long aluminum angle. (Top mounting bracket size is determined by stair’s rise & run.)

      4. Handrails: 1-1/4 inch Schedule 40 aluminum pipe (6005-T5) providing a 1.6 inch OD. Internal aluminum fittings. Welds will be raised but smooth.

      5. Platform:

      a. Surface: Aluminum (6005-T5) bar grating treads.

      b. Toe Boards: 4 inch by 1/4” 6005 T-5 aluminum.

      c. Handrails: 1-1/4 inch Schedule 40 aluminum pipe (6005-T5) providing a 1.6 inch OD.

      6. Finishes:

      a. Standard: Mill finish on aluminum stair components.

      b. Optional Finish: Powder Coated

      C. Options

      1. Tread material: aluminum (6005-T5) formed anti-slip plate.

      2. Crossover stairs with platform between two stairs.

      2.3 FABRICATION

      A. Completely fabricate stair ready for installation before shipment to the site.

      PART 3 EXECUTION

      3.1 EXAMINATION

      A. If substrate preparation is the responsibility of another installer, notify Architect of unsatisfactory preparation before proceeding.

      B. Examine materials upon arrival at site. Notify the carrier and manufacturer of any damage.

      3.2 INSTALLATION

      A. Install in accordance with approved submittals.

      3.3 PROTECTION

      A. Protect installed products until completion of project.

      B. Touch-up, repair or replace damaged products before Substantial Completion.

      END OF SECTION

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fixed-industrial-stairs
    • Famille de produitsStairs
    • Groupe de produitsFixed Industrial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35_10
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17
    • Titre OmniClassStairs
    • Code CSI UniFormat IIC2010
    • Titre CSI UniFormat IIStair Construction