Manque de place ? Créez une passerelle sécurisée avec des escaliers à marches alternées. Les passerelles Lapeyre Stair offrent une solution d'accès et de passage brevetée et compacte, remplaçant les échelles verticales et à cage tout en permettant au personnel de franchir en toute sécurité les équipements, les tuyauteries ou les convoyeurs. Fabriqué en acier, ce système intégré combine un accès par escalier à marches alternées orienté vers l'avant avec une plateforme de passage robuste, conforme aux normes OSHA et IBC. Conçue pour les environnements compacts et encombrés tels que les toitures, les mezzanines et les lignes de production, la passerelle Lapeyre avec ATS offre aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs une alternative robuste et conforme aux normes aux échelles, aux escaliers de chantier et aux plateformes construites sur site.
Applications
Le Crossover avec ATS est idéal lorsqu'un accès sûr et orienté vers l'avant ainsi qu'un dégagement suffisant au-dessus des obstacles sont nécessaires :
trappes d'accès au toit et équipements de toiture
Plateformes de mezzanine et espaces interstitiels
installations de fabrication et de distribution
Convoyeurs et systèmes de manutention
Tuyauterie de process, réservoirs et silos
Comparaison : Crossovers ATS vs. Échelles / Escaliers de navire
Échelle verticale – Encombrement minimal, mais risque de chute élevé et absence de moyen sûr pour franchir l'équipement.
Escalier de navire – Plus sûr qu'une échelle, mais nécessite un espace horizontal important et souvent des plateformes supplémentaires.
Passage piétonnier avec escalier à marches alternées – Combine un accès compact, une sécurité face à l'avant et une plateforme de passage intégrée dans un système entièrement conforme aux normes.
Éléments de différenciation
Conception brevetée – Lapeyre Stair a été le pionnier de l'escalier à marches alternées et l'applique à des solutions de passage intégrées.
Conformité aux normes – Répond aux exigences de l’OSHA et de l’IBC-Industrielles là où les échelles et les passages improvisés sont insuffisants.
Système intégré – Accès par escalier et plateforme de passage conçus comme une solution unique en acier.
Personnalisation – Hauteurs, largeurs de plateforme et portées réglables par incréments précis pour un ajustement sur mesure.
Options de livraison rapide – Configurations standard disponibles pour une livraison rapide.
L'héritage de Lapeyre – Des décennies d'innovation dans les solutions d'accès, de sécurité et de traversée industrielles.
Téléchargements disponibles
Familles Revit (.rfa)
ATS Crossover – Hauteur verticale de 2,44 m
ATS Crossover – Hauteur verticale de 12 pieds
ATS Crossover – Hauteur verticale de 4,88 m (16 pieds)
Fichiers CAO / DWG
Vue en plan
Détail de la section
Plateforme et accessoire de garde-corps
Fiches techniques (PDF)
Spécifications du guide (format Word / CSI)
Section 055000 – Escaliers et plateformes métalliques