Publier vos produits
Isopar EPS Elegant

Isopar EPS Elegant

Traduit par Google,

ISOPAREPS® ELEGANT est un panneau mural extrêmement léger qui offre une excellente isolation thermique car il est composé de mousse de polystyrène frittée à cellules fermées EPS (copeaux) ; la caractéristique exceptionnelle d'ISOPAREPS® ELEGANT est qu'il a des attaches cachées pour que les panneaux muraux aient l'air parfaitement appliqués ; il est revêtu de deux supports en acier galvanisé prélaqué ou, en option, en acier inoxydable ou en aluminium naturel prélaqué d'une épaisseur standard de 0,5 mm chacun.

La double plaque est disponible en option en différentes épaisseurs.
Taille du panneau :
Largeur utile : mm 1000
Épaisseur : mm 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150
A noter : côté fabrication, il est impossible de remplir la lèvre inférieure. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR® ELEGANT Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Spécifications techniques
  • Réference unique.isopar-esp-elegant
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsPolystyrene
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolystyrène
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls