Publier vos produits
Isopar Monolamiera

Isopar Monolamiera

Traduit par Google,

Idéal pour les faux plafonds et les murs isolés. ISOPAR® MONOLAMIERA est un panneau sandwich composé d'un support en tôle rigide réalisé dans les mêmes profils et coloris que le panneau ISOPAR®, pour un excellent rendu visuel, et d'un support intérieur qui peut être en tissu de verre, en feutre goudronné ou en feuille d'aluminium.

La longueur maximale des panneaux ISOPAR® MONOLAMIERA est de 4 m.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR®  MONOLAMIERA Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyurethane.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: bituminized felt, centesimal aluminium, fibreglass membrane

Spécifications techniques
  • Réference unique.isopar-monolamiera
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsPolyurethane PUR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls