Publier vos produits
Isoparfire EI

Isoparfire EI

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Les tests en laboratoire de Lattonedil ont prouvé que le panneau ISOPARFIRE® EI, avec sa tenue au feu exceptionnelle, est le panneau haut de gamme pour les murs isolants autonomes. La réponse au feu d'ISOPARFIRE® EI peut être résumée en Classe A2-s1,d0 ; tandis que sa résistance au feu dépend de son épaisseur comme suit :
EI 30 pour un panneau de 50 mm d'épaisseur
EI 60 pour un panneau de 80 mm d'épaisseur
EI 120 pour un panneau de 100 mm d'épaisseur
EI 180 pour un panneau de 150 mm d'épaisseur

Densité d'isolation
Densité : 100 Kg/m3 ±10%.
Autres densités disponibles en option.
Remarque : au niveau de la fabrication, il est impossible de remplir la lèvre du joint. Cela est dû aux caractéristiques du type d'isolation.

Spécification
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire-ei
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsMineral fiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls