Publier vos produits
Isoparfire Elegant Sound

Isoparfire Elegant Sound

Traduit par Google,

ISOPARFIRE® ELEGANT SOUND est un panneau sandwich utilisé sur des murs qui doivent être ignifuges, beaux et avoir de bonnes normes acoustiques en termes d'absorption acoustique et d'insonorisation. Sa classe de résistance au feu est A2-s1,d0, car son matériau isolant est en fibre minérale ; de plus, il se distingue par ses attaches cachées pour que les panneaux sur les murs aient l'air parfaitement appliqués ; enfin, le confort acoustique et l'insonorisation sont assurés par les micro-trous sur le fond intérieur, qui est disponible en acier galvanisé prélaqué,
acier inoxydable ou aluminium naturel prélaqué, d'une épaisseur standard de 0,5 mm. Les plaques doubles sont également disponibles en option dans d'autres épaisseurs.

Spécification
  • Lattonedil ISOPARFIRE® ELEGANT SOUND Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: mineral fibre.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

    Sound absorption Thickness mm  100: AW = 0.95

    Soundproofing Thickness mm 100: RW = 35 dB

Spécifications techniques
  • Réference unique.isoparfire-elegant-sound
  • Famille de produitsWall Panel
  • Groupe de produitsMineral fiber
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaine minérale
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Panneaux Sandwichs
  • Nom UNSPSCWall finishing materials
  • Code UNSPSC301615
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Description de l'Uniclass 2015Composite panels
  • Code CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
  • Titre OmniClassMetal Wall Panels
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls