Publier vos produits
4210 Standard

4210 Standard

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche Lawler Série 4000® Type T est équipé d'un élément thermostatique ultra-sensible qui réagit automatiquement aux variations de température et de pression en dosant précisément le débit d'eau pour maintenir une température de sortie constante, pour une douche sûre et confortable. La Série 4000® est équipée d'une vanne thermostatique qui protège contre les brûlures et le froid. Le corps apparent de la vanne Lawler Série 4000® est doté d'une bride de fixation murale plate, ce qui facilite son montage sur une paroi de douche, un spa ou un meuble. La Série 4000® est disponible dans de nombreux styles et combinaisons pour répondre aux exigences de contrôle de la température de l'eau sur site, offrant un confort et une flexibilité optimaux.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4210-standard
  • Famille de produitsShower
  • Groupe de produits4210 Standard
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-03-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-39 21 13
  • Titre OmniClassWaterflow Controls