Publier vos produits
Chief Proximity® In-Wall Storage Box
Legrand-AV

Chief Proximity® In-Wall Storage Box

Traduit par Google,

Le boîtier de rangement mural Chief Proximity® est un boîtier en acier encastré qui offre aux installateurs un espace dédié et conforme aux normes derrière un écran plat pour le passage des câbles et le montage des composants basse tension ou d'alimentation, évitant ainsi les câbles et adaptateurs apparents. Il est disponible en deux tailles : un petit boîtier (PAC525) mesurant environ 229 × 362 × 98 mm (9 × 14,25 × 3,88 po) et un grand boîtier (PAC526) mesurant environ 362 × 362 × 99 mm (14,25 × 14,25 × 3,9 po). Les deux modèles supportent un poids maximal de 4,5 kg (10 lb) de composants internes.

Chaque boîte est conçue avec des bords sécables permettant de l'ajuster aux espacements de montants de 3,5 po ou 2,5 po. Elle peut être installée directement sur les montants ou dans une cloison sèche apparente, en orientation paysage ou portrait. Cinq entrées de courant simple et onze entrées de conduits de 0,5, 1 et 1,25 po offrent aux installateurs une grande flexibilité pour l'acheminement des câbles d'alimentation et basse tension depuis plusieurs directions. Des points d'ancrage intégrés pour serre-câbles assurent une bonne organisation des câbles une fois les composants installés. La boîte est homologuée cULus selon la norme UL 2416, la norme de sécurité pour ce type de boîte.

Outre le boîtier vide de base, Chief propose également des versions configurées des deux tailles avec prise intégrée, filtre et protection contre les surtensions — par exemple, des versions à 2, 4 ou 6 prises avec protection intégrée contre les surtensions — permettant ainsi à un seul boîtier mural de fournir une alimentation filtrée directement à l'emplacement de l'écran, sans nécessiter de multiprise séparée. La gamme de boîtiers Proximity est spécialement conçue pour fonctionner avec les autres gammes de supports d'écran Chief, notamment les séries PST, PRO, PLP, MSR, MTR, MWH, MWR, PWR, PNR et PDR, ainsi que les gammes Thinstall et Fusion présentées dans ce catalogue.

Puisqu'il s'agit d'un accessoire et non du support d'écran lui-même, le boîtier de rangement mural Proximity est généralement spécifié avec un support mural dans les installations d'entreprises, d'éducation, de soins de santé, d'hôtellerie, de vente au détail et de divertissement où un logement mural propre et conforme aux normes est requis pour le câblage, les lecteurs multimédias et la distribution d'alimentation derrière l'écran.

Spécification
  • Sold in two sizes: Small (PAC525) at approximately 229 x 362 x 98 mm (9 x 14.25 x 3.88 in) and Large (PAC526) at approximately 362 x 362 x 99 mm (14.25 x 14.25 x 3.9 in). Both rated for up to 10 lb (4.5 kg) of internal component weight. Five 1-gang AC outlet knockouts and eleven conduit knockouts (0.5, 1, and 1.25 in). cULus Listed to UL 2416. Configured variants with integrated 2, 4, or 6-outlet filtered surge protection also available. Primary material: steel.

Spécifications techniques
  • Réference unique.proximity-in-wall-storage
  • Famille de produitsProximity Accessories
  • Groupe de produitsIn-Wall Storage Box
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels