Publier vos produits
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
Chief Impact™ Floor Standing Kiosk
    Legrand-AV

    Chief Impact™ Floor Standing Kiosk

    Traduit par Google,

    Le kiosque sur pied Chief Impact™ est une structure autonome qui transforme un écran plat commercial en un kiosque permanent ouvert au public, sans nécessiter de fixation murale ou de plafond. Son châssis en acier enveloppe l'écran de tous côtés, et sa profondeur réglable permet d'adapter le châssis à différentes profondeurs d'écran. Ainsi, le même châssis peut être réutilisé malgré l'évolution des modèles d'écran. Grâce à ses charnières réversibles, la porte du châssis s'ouvre des deux côtés pour faciliter la maintenance. L'écran restant fixé au châssis même porte ouverte, les techniciens peuvent intervenir sur le câblage et les composants sans avoir à démonter ni remonter l'écran.

    À l'intérieur, des panneaux de rangement amovibles sans outil permettent aux installateurs d'acheminer et de fixer un lecteur multimédia, un PC ou un amplificateur de signal. Un système de refroidissement passif intégré maintient les composants électroniques à une température de fonctionnement optimale sans ventilateur. L'armoire comprend des ouvertures internes dimensionnées pour les boîtes de jonction électriques et basse tension, ainsi qu'environ 2U d'espace rack interne. Des ouvertures externes permettent un acheminement propre de l'alimentation et des données vers la base. Un mécanisme de verrouillage à clé protège l'armoire contre toute tentative de manipulation, un point crucial dans les environnements ouverts pour lesquels ce kiosque est conçu.

    L'interface de montage intégrée au châssis est compatible avec les normes VESA de 200 x 200 mm à 600 x 600 mm, selon le modèle de borne et la taille d'écran choisis. Les bornes sont disponibles en orientation paysage et portrait, pour s'adapter au contenu affiché. Les finitions proposées incluent le noir et le blanc. Une vitre de protection optionnelle est disponible pour les installations dans les zones publiques à fort trafic ou à risque élevé. Cette gamme est certifiée UL et certains modèles sont conformes à la norme TAA, ce qui les rend adaptés aux projets du gouvernement américain et aux projets financés par le gouvernement fédéral.

    Comme le kiosque Impact Floor Kiosk peut être installé de manière autonome dans un espace ouvert, il est le plus souvent choisi pour l'affichage numérique et la signalétique dans les magasins, les halls d'entreprises, les gares, les établissements hôteliers et les établissements d'enseignement – ​​partout où un écran doit être positionné loin d'un mur, au milieu d'une pièce ou à une entrée, tout en étant entièrement clos et résistant au vandalisme.

    Spécification
    • Supports typical display sizes of approximately 40–75 in (1016–1905 mm) with a published hardware weight capacity of up to 175 lb (79.4 kg) depending on model. VESA mounting pattern range is 200 x 200 mm to 600 x 600 mm. Enclosure is UL Listed; select SKUs are TAA compliant. Available in landscape or portrait orientation and in black or white finishes, with an optional protective glass panel.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.impact-floor-kiosks
    • Famille de produitsImpact Series Kiosks
    • Groupe de produitsFloor Kiosks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels