Publier vos produits
Détecteur de mouvements 3 fils ECO1 Plexo  IP55 saillie - blanc
Legrand

Détecteur de mouvements 3 fils ECO1 Plexo IP55 saillie - blanc

Programme Plexo - écodétecteurs autonomes pour 1 circuit - saillie IP 55 - Livrés complets avec 2 embouts - plaque déclipsée - Pour obtenir des informations complémentaires sur cet objet, contactez nous sur : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spécification
  • Solutions étanches pour lieux de passage Fixation au mur ou au plafond - saillie avec tête orientable - Détection infrarouge 360° avec tête orientable, portée 8 m (plafond) ou 12 m (mural) - Se fixe en plafond ou sur une paroi (hauteur mini : 1,70 m) - 3 fils avec neutre - IP 55 - Seuil de luminosité : 5 à 1275 lux - Temporisation réglable de 12 s à 16 minutes - Consommation 0,9 W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6 m - Blanc
Spécifications techniques
  • Réference unique.LG-048898
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)90
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)90.5
En rapport
  • Matériel principalPolystyrène
  • Poids net (Kg)264
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCContrôleur
  • Code ETIMEC000138
  • Nom ETIMSensor element for movement sensor
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Numéro OmniClass23-27 15 21
  • Titre OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Code CSI UniFormat IID5010
  • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution