Publier vos produits
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall
Lehnertwand Vista partition glass wall

    Lehnertwand Vista partition glass wall

    Traduit par Google,

    Espace ouvert avec séparation acoustique - créez de nouveaux concepts d'espaces de travail avec Lehnertwand Vista

    La cloison de séparation Lehnert Vista est une cloison de séparation entièrement en verre sans supports ni croisillons qui, grâce à sa hauteur de profilé en filigrane et à la liaison sans couture des vitres, garantit à la fois ouverture et confidentialité au bureau. Cette solution de cloison de séparation innovante répond aux normes les plus élevées en matière de design moderne et d'efficacité fonctionnelle et crée une atmosphère dans laquelle les employés se sentent à l'aise et peuvent travailler de manière productive.

    Notre large gamme d'éléments de portes esthétiques et fonctionnels vous offre la possibilité de personnaliser l'accessibilité de vos espaces et de leur donner forme et caractère. Chaque porte est soigneusement conçue pour s'intégrer parfaitement à l'apparence générale du Lehnertwand Vista, tout en répondant aux normes de qualité et de fonctionnalité les plus élevées.

    Pour l'électrification, nous proposons l'option de panneaux latéraux de porte spéciaux en aluminium qui sont déjà préparés en usine pour l'intégration d'interrupteurs et de prises.

    Silence parfait – acoustique, isolation phonique et construction filigrane

    Une isolation acoustique maximale et une construction minimale sont les principales caractéristiques de la cloison Vista de Lehnert. L'utilisation d'éléments acoustiques de pointe (Konoa de Lehnert) assure une excellente acoustique de la pièce, créant un environnement de travail calme et productif dans les espaces de bureaux ouverts. Cette combinaison garantit que le travail concentré et les conversations confidentielles sont possibles sans perturbation acoustique.

    Confidentialité et transparence – des solutions parfaitement adaptées pour des espaces protégés

    La cloison Vista de Lehnert est bien plus qu'une simple cloison de séparation : c'est un élément de design qui allie harmonieusement transparence et intimité. L'aspect verre transparent crée une sensation d'espace, tout en créant des zones discrètes pour un travail concentré. Des espaces de bureau ouverts aux salles de conférence en passant par les applications industrielles, la cloison Vista de Lehnert est le choix idéal pour les architectes et les décorateurs d'intérieur à la recherche de solutions flexibles et esthétiques.

    La sécurité rencontre l'élégance - une protection antichute élégante pour votre environnement de travail

    Le Lehnertwand Vista convainc également en matière de protection antichute - cela peut être facilement obtenu en effectuant de petits ajustements sur les composants. Cela rend notre solution de cloison de séparation non seulement esthétique, mais aussi sûre et fiable. Cette combinaison en fait un choix idéal pour les immeubles de bureaux modernes - avec certificat de test pour une sécurité certifiée.

    Focus sur la durabilité – des solutions progressistes pour un avenir vert

    Un autre point fort de la cloison Lehnertwand Vista est sa durabilité. Conformément au concept de « design circulaire », nos cloisons de séparation peuvent être entièrement démontées et réutilisées sans perte de qualité. Cela permet une adaptation flexible aux concepts de vestiaires, favorise la longévité du produit et réduit en même temps l'impact environnemental. L'utilisation de matériaux durables tels que l'aluminium « vert » et le recyclage de certains composants après la phase d'utilisation contribuent également à réduire l'empreinte écologique. Nos solutions respectueuses de l'environnement aident les entreprises à atteindre leurs objectifs de durabilité et contribuent positivement à la protection de l'environnement.

    Pensée innovante, refonte des espaces - l'avenir commence ici !

    Plongez dans l'univers de Lehnertwand Vista et laissez-vous inspirer par sa technologie innovante et son design élégant. Notre équipe expérimentée est à vos côtés depuis la première consultation jusqu'à la mise en œuvre finale pour garantir que vos concepts d'espace soient réalisés de la meilleure façon possible. Découvrez les nombreuses possibilités offertes par Lehnertwand Vista et laissez-nous travailler ensemble pour concrétiser votre vision.

    Lehnertwand Vista - l'art d'allier transparence et intimité !

    Spécification
    • Technical data on the Lehnert Vista wall

      Construction principle

      Movable partition wall system in aluminum construction as a stand-alone all-glass construction with filigree floor and ceiling profiles

      Design of floor, ceiling and wall profiles

      Connection profiles 1-piece or 2-piece, uniform height 45 mm

      Fall protection 1-part, height 65 mm (Ceiling)

      Wall thickness

      25 mm profile thickness

      58 mm Door frame and door side panel

      Wall height

      Maximum height 3.500 mm

      Wall length

      Unlimited

      Glass surface

      Maximum 3.5 m² glass area can be realized without glass joint

      Types of glass

      10 mm toughened safety glass (ESG)

      10 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      12 mm toughened safety glass (ESG)

      12 mm laminated safety glass (VSG) with and without sound insulation film

      Variants:

      switchable glass, frosted glass, printed or lacquered glass, glass with film coating, textured glass

      Glass joint

      Butt-jointed without profile, glass joints with a passivated, recessed pure acrylate dry seal, joint width 2 mm

      Corner design

      With polished, butt-jointed glass edges

      Door frame

      Wall-high or door-high aluminum frame with 3-dimensionally adjustable hinge substructure

      Door leaves

      Frameless all-glass door leaf made of 10 mm toughened safety glass or 10 mm laminated safety glass with sound insulation film, optionally with fixed upper glass section

      40 mm thick aluminum tubular frame door leaf with various types of glazing. Optionally with muntin bar division

      Aluminum composite door leaf, 40 mm thick, optionally flush glazed on both sides or as a solid door with panel material

      Wooden door leaf 40 mm with melamine resin coating, optionally with fixed upper section

      Sliding door construction All-glass 10 mm with running track fixed in front of ceiling profile with soft-closing mechanism

      All commercially available door and push handles can be used

      Sound insulation

      Version with:

      ESG 10 mm RwP = 33 dB

      VSG Si 10 mm RwP = 38 dB

      VSG Si 12 mm RwP = 39 dB

      Door element with wood RwP up to 37 dB

      Aluminum frame door RwP up to 38 dB

      All-glass door RwP up to 33 dB

      Aluminum composite door RwP up to 38 dB

      Electrification

      Installation of switches and sockets in special aluminum door side panel, width 125 mm.

      Light switch (low-voltage system) integrated in frame possible

      Surfaces and colors

      Door frames, floor, ceiling and wall connection profiles made of extruded aluminum profiles.

      Standard finishes:

      RAL 9005 Deep black matt surface fine structure

      RAL 9016 Traffic white surface fine structure

      RAL 7016 Anthracite gray surface fine structure

      Lehnert silver white aluminum surface fine structure

      Anodized E6/EV1

      Further finishes available in all RAL, NCS and anodized shades.

      Glass lacquer finishes for RAL matching panels

      Special “Black Edition” version with aluminum profiles, door fittings, profile seals and add-on parts in RAL 9005 deep black

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lehnertwand-vista
    • Famille de produitsPartition Walls
    • Groupe de produitsAll glass partition walls
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons