Publier vos produits
Matte adjustable small seat
Lekolar

Matte adjustable small seat

Traduit par Google,
La chaise d'étudiant Matte est disponible en plusieurs coloris, tant sur le piètement que sur l'assise/dossier. Il est également disponible en plusieurs tailles pour convenir à la plupart des âges. Les chaises sans roues ont des coussinets insonorisants pour un environnement sonore plus silencieux. Le siège et le dossier sont fabriqués en stratifié haute pression durable. La chaise d'étudiant aux couleurs standard Matte est assemblée par Lekolar et peut donc être livrée rapidement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.39504
  • Famille de produitsMatte
  • Groupe de produitsChair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)740
  • Largeur (mm)387
  • Profondeur (mm)579
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56

Disponibilité de la région

L'Europe
Danemark
Finlande
Norvège
Suède