Publier vos produits
LVC Model XL-150-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Archivé

LVC Model XL-150-LF-BDT - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Checks & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Spécifications techniques
  • Réference unique.xl-150-lf
  • Famille de produitsMixing Valves for Liquid Services
  • Groupe de produitsXL Series Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-02-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes