Publier vos produits
XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

XLSG-Series Explosion Proof Omnivore® Grinder

Traduit par Google,
Conception antidéflagrante pour emplacements dangereux 2 hp. Décharge de 1-1/4" Disponible en différentes tensions Les broyeurs Omnivore® de la série XLSG de Liberty répondent aux besoins exigeants des applications d'égouts commerciales et résidentielles où des cotes d'emplacement dangereux sont requises. Le XLSG est doté de la technologie de coupe V-Slice® brevetée. Ce système de coupe supérieur , en acier inoxydable trempé 440, chiffons de cisaillement, jeans, lingettes, couches, serviettes hygiéniques et autres débris dans une fine suspension.Les applications incluent des maisons individuelles ou des groupes de maisons, des motels, des écoles, des centres commerciaux, des développements au bord du lac et des systèmes nécessitant un pompage sous pression de • Classement pour emplacements dangereux : • Classe 1, Division 1, Groupes C et D • Classe 1, Zone 1 Groupes IIA et IIB • Conforme aux normes FM Des systèmes complets pré-assemblés en usine sont disponibles en plusieurs tailles de bassin avec guide anti-étincelles rails et panneaux de commande à sécurité intrinsèque Consulter l'usine pour plus d'informations.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-xlsg-omnivore
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22
  • Largeur (pouces)9.68
  • Profondeur (pouces)9.5
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps