Publier vos produits
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump

Traduit par Google,

Pompe robuste pour applications résidentielles et commerciales.

Pompez de l'eau claire et de l'eau grise avec des solides jusqu'à 3/4 de diamètre.

Spécification
  • Pump

    • Case - Cast Iron
    • Impeller - Cast Iron
    • Strainer - 304 Stainless Steel
    • Stainless Steel Hardware

    Motor

    Single Seal

    - Carbon against Ceramic

      Air-Filled Hermetically Sealed Shaft - Stainless Steel Series 300

      Motor Shell - Cast Iron

      Insulation - Class F

      Ball Bearings - 2 - Double Sealed

      Three-phase motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 208-230 or 460 volts

      Single-phase capacitor start motor

      • 1750/3450 RPM
      • 60 Hz, 115 or 208-230 volts
      • Automatic reset thermal and overload protection
    Spécifications techniques
    • Réference unique.series_1400-submersible-quick-remove-wastewater-pump
    • Famille de produitsWeil Pump
    • Groupe de produitsPumps
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-07
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
    • Nom UNSPSCPumps
    • Code UNSPSC401515
    • Code Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure booster pumps
    • Numéro OmniClass23-27 17 00
    • Titre OmniClassPumps