Publier vos produits
XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

XLSGX-Series Explosion Proof Omnivore® 2-stage High-head Grinder

Traduit par Google,
Conception antidéflagrante pour emplacements dangereux 2 hp. Décharge de 1-1/4" Les broyeurs Omnivore® à 2 étages de la série XLSGX de Liberty répondent aux besoins exigeants des applications d'égouts commerciales et résidentielles où des cotes d'emplacement dangereux sont requises. Le XLSGX est doté de la technologie de coupe V-Slice® brevetée. Ce système de coupe supérieur, Fabriqué en acier inoxydable trempé 440, chiffons de cisaillement, jeans, lingettes, couches, serviettes hygiéniques et autres débris dans une fine suspension. La conception à 2 étages fournit une pression plus élevée avec des capacités de tête maximales à 185 pieds. Cette performance permet l'installation d'une centrifugeuse. broyeur là où seules les conceptions à cavité progressive étaient auparavant utilisées dans les systèmes LPS. Les applications incluent les maisons individuelles ou les groupes de maisons, les motels, les écoles, les centres commerciaux, les développements au bord du lac et les systèmes nécessitant un pompage sous pression des déchets. La classification des emplacements dangereux satisfait : • Classe 1, Division 1, Groupes C et D • Classe 1, Zone 1 Groupes IIA et IIB • Conforme aux normes FM Des systèmes complets pré-assemblés en usine sont disponibles en plusieurs tailles de bassin avec non- rails de guidage anti-étincelles et options de panneau de commande à sécurité intrinsèque. Consultez la fabrique pour plus d'information.
Spécifications techniques
  • Réference unique.libertypumps-xlsgx-omnivore
  • Famille de produitsPlumbing
  • Groupe de produitsSewage and Sludge Pumps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22
  • Largeur (pouces)9.68
  • Profondeur (pouces)9.5
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Nom UNSPSCPumps
  • Code UNSPSC401515
  • Code Uniclass 2015Pr_65_53
  • Description de l'Uniclass 2015Pump products
  • Numéro OmniClass23-27 17 00
  • Titre OmniClassPumps