Les solutions personnalisées de LiftMaster ® sont des ensembles intégrés, assurant une intégration transparente d'un système de porte commerciale motorisée. La combinaison de technologies avancées, de fonctionnalités et d'accessoires fournis par LiftMaster simplifie le processus de détermination de la meilleure solution pour répondre à votre application spécifique d'opérateur de porte automatique.
Rien n'est comparable à la force et à l'intelligence des opérateurs de portes commerciales à usage industriel LiftMaster. Personnalisables pour n'importe quel environnement, ce sont des ouvre-portes indispensables pour les lieux de travail les plus difficiles.
CARACTÉRISTIQUES
Connectivité professionnelle
Surveillance et contrôle - La technologie myQ® permet la surveillance et le contrôle des opérateurs via une application mobile.
Alertes en temps réel - Indiquez l'état des portes par e-mail.
Sûreté et sécurité des entreprises
Normes de sécurité - Conforme aux normes de sécurité UL 325.
Capteurs de sécurité commerciaux - Protégez les personnes et les véhicules avec des capteurs de sécurité et des accessoires qui empêchent la porte de se fermer sur les obstacles.
Minuterie de fermeture - Minuterie de fermeture intégrée programmable de 5 à 60 secondes par incréments de 5 secondes. Permet une fermeture automatique temporisée de la porte une fois que la porte a atteint la position complètement ouverte.
Security+ 2.0® - Protégez l'accès aux installations avec la technologie Security + 2.0, ouverture pour les appareils enregistrés uniquement.
Puissance commerciale
Disponible en 1/2 HP
Connexions à double tension - Monophasé : 115 V et 230 V
Tension personnalisable - Pour répondre aux exigences du travail
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |