Publier vos produits
HCTDCUL Specialty Overhead Operator
LiftMaster

HCTDCUL Specialty Overhead Operator

Traduit par Google,

Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.

  • Conçu pour augmenter la disponibilité et fournir des performances puissantes et fiables
  • La conception à isolation phonique permet un fonctionnement exceptionnellement doux et silencieux.
  • Le contrôle de vitesse sélectionnable s'ouvre jusqu'à 11 pouces par seconde pour maintenir la circulation fluide.
  • S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hctdcul-overhead-operator
  • Famille de produitsGate Operators
  • Groupe de produitsSpecialty Gate Operators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators