Publier vos produits
CSW200UL 1/2 and 1 HP AC High Traffic Commercial Swing Gate Operators
LiftMaster

CSW200UL 1/2 and 1 HP AC High Traffic Commercial Swing Gate Operators

Traduit par Google,

Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.

  • Pour les applications à fort trafic.
  • Idéal pour les grandes communautés fermées ou les installations commerciales.
  • 1/2 HP évalué pour les portails de 18 pi ou 1 600 lb. 1 HP évalué pour les portails de 22 pieds ou 2 000 livres.
  • S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster.

CARACTÉRISTIQUES

Sûreté et sécurité de la porte

Capteurs de sécurité du portail - Protégez les personnes qui entrent ou sortent de votre garage avec des capteurs de sécurité qui empêchent le portail de se fermer sur les obstacles.

Prévenir les accidents - Prévenir les accidents en détectant les obstructions et en arrêtant le portail via des capteurs d'inversion inhérents.

Security+ 2.0® - Protège l'accès à une propriété avec un signal crypté pour éliminer pratiquement les interférences et offre une portée étendue avec Security+ 2.0.

Fonction de fermeture rapide - Empêchez tout accès non autorisé grâce à la fonction de fermeture rapide qui empêche les véhicules de talonner.

Listé UL - Testé selon les directives les plus strictes de l'industrie UL 325. Des dispositifs de piégeage secondaires doivent être ajoutés pour répondre aux normes UL325. Votre installateur recommandera des dispositifs de piégeage secondaires adaptés à votre installation, tels que des cellules photoélectriques ou des capteurs de bord.

Connectivité de la porte

Surveillez et contrôlez en toute sécurité - Surveillez et contrôlez en toute sécurité les portails et les portes avec l'application pour smartphone myQ® (nécessite une unité de passerelle Internet supplémentaire).

Contrôle d'accès facile - S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster telle que le portail d'accès connecté CAPXL ou le contrôleur de porte CAP2D.

Alertes de porte en temps réel - Sachez quand une porte s'ouvre avec des alertes en temps réel.

Fermer avec un robinet - Fermez n'importe quelle porte avec un robinet, de n'importe où. Utilisation de l'application pour smartphone myQ® (nécessite une unité de passerelle Internet supplémentaire).

Puissance de la porte

Pour les portails jusqu'à 22 pieds - 1 HP évalué pour les portails jusqu'à 22 pieds de longueur et 2 000 lb.

GARANTIE

  • Garantie de l'opérateur : 7 ans résidentiel, 5 ans commercial
Spécifications techniques
  • Réference unique.csw200ul-swing-gate-operator
  • Famille de produitsGate Operators
  • Groupe de produitsSwing Gate Operators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enMexique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCÉlément d'ouverture
  • Code ETIMEC001092
  • Nom ETIMSwing gate operator
  • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
  • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing-door operators
  • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
  • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
  • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators