Publier vos produits
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN
SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    SlimLane 950 Access Control SpeedGate Turnstile- USA/CAN

    Traduit par Google,

    Le tourniquet de couloir rapide d'entrée de sécurité à double porte battante SlimLane 950 offre un débit bidirectionnel élevé et une sécurité sans compromis.

    Avec son design transparent et élégant et son encombrement minimal, le tourniquet pour couloir rapide de contrôle d'accès SlimLane 950 est conçu pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel style architectural.

    Doté d'une capacité de traitement élevée et d'un système de détection exclusif, le tourniquet de contrôle d'accès rapide SlimLane 950 garantit un suivi précis des utilisateurs et empêche toute utilisation non autorisée.

    La barrière de vitesse SlimLane 950 est un produit modulaire qui peut être installé en tant que réseau à une ou plusieurs voies. Il peut être combiné avec le modèle de couloir de largeur standard SlimLane 940 ainsi qu'avec des unités à porte battante simple, telles que le tourniquet de couloir rapide SlimLane 944.

    Spécification
    • Passageways - 900mm

      Min opening/closing time - 0.9 sec

      Weight - 64kg/95kg

      Power supply Single phase 110-240 VAC (+/- 10%) -5A - 50/60 Hz + Ground. 

      Power consumption

      Standby:50 W

      During operation:170 W

      Maximum:300 W

      Motors (x2) 24 DC - Output power 93 W.

      Ambient operating temperature 0 to +50°C.

      Relative ambient humidity in operation 95%, without condensation

      MCBF 10,000,000 mean cycles between failures, in compliance with recommended maintenance.

      Sound level 55 dB

      Protection IP 40

      Complies with European standards.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.slimlane-950-usa-can-turnstile-speedgate
    • Famille de produitsSpeed Lanes Turnstiles
    • Groupe de produitsSlim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39
    • Largeur (pouces)36
    • Profondeur (pouces)61
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)209
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles