Publier vos produits
CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator
CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator
    LiftMaster

    CSW24UL 24VDC High-Traffic Commercial Swing Gate Operator

    Traduit par Google,

    Peu importe le type de propriété ou les conditions environnementales, les actionneurs de barrière LiftMaster offrent commodité, sécurité et tranquillité d'esprit aux collectivités et aux entreprises partout au pays.

    • Idéal pour les applications intensives à fort trafic.
    • Fournit une batterie de secours lorsque l'alimentation est coupée.
    • Évalué pour les portails jusqu'à 18 pieds. ou 1 600 livres.
    • S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster.

    CARACTÉRISTIQUES

    Sûreté et sécurité de la porte

    Capteurs de sécurité du portail - Protégez les personnes qui entrent ou sortent de votre garage avec des capteurs de sécurité qui empêchent le portail de se fermer sur les obstacles.

    Prévenir les accidents - Prévenir les accidents en détectant les obstructions et en arrêtant le portail via des capteurs d'inversion inhérents.

    Security+ 2.0® - Protège l'accès à une propriété avec un signal crypté pour éliminer pratiquement les interférences et offre une portée étendue avec Security+ 2.0.

    Fonction de fermeture rapide - Empêchez tout accès non autorisé grâce à la fonction de fermeture rapide qui empêche les véhicules de talonner.

    Transmission fiable - La transmission commerciale à engrenages offre une fiabilité inégalée.

    Listé UL - Testé selon les directives les plus strictes de l'industrie UL 325. Des dispositifs de piégeage secondaires doivent être ajoutés pour répondre aux normes UL325. Votre installateur recommandera des dispositifs de piégeage secondaires adaptés à votre installation, tels que des cellules photoélectriques ou des capteurs de bord.

    Connectivité de la porte

    Surveillez et contrôlez en toute sécurité - Surveillez et contrôlez en toute sécurité les portails et les portes avec l'application pour smartphone myQ® (nécessite une unité de passerelle Internet supplémentaire).

    Contrôle d'accès facile - S'intègre facilement à la technologie de contrôle d'accès LiftMaster telle que le portail d'accès connecté CAPXL ou le contrôleur de porte CAP2D.

    Alertes de porte en temps réel - Sachez quand une porte s'ouvre avec des alertes en temps réel.

    Fermer avec un robinet - Fermez n'importe quelle porte avec un robinet, de n'importe où. Utilisation de l'application pour smartphone myQ® (nécessite une unité de passerelle Internet supplémentaire).

    Puissance de la porte

    Pour les portails jusqu'à 18 pieds - Conçu pour les portails jusqu'à 18 pieds de longueur et 1 600 lb.

    Gate Battery Backup - Entrez et sortez lorsque l'alimentation est coupée grâce à la batterie de secours.

    Système prêt pour l'énergie solaire - Alimentez les portails dans les zones où l'électricité n'est pas facilement disponible avec un système ultra fiable prêt pour l'énergie solaire. S'il est installé dans une propriété résidentielle, profitez du crédit d'impôt foncier résidentiel en efficacité énergétique.

    Fonctionnement fluide - Obtenez des années d'utilisation fiable en réduisant l'usure grâce à un démarrage/arrêt en douceur.

    GARANTIE

    • Garantie de l'opérateur : 7 ans résidentiel, 5 ans commercial
    Spécifications techniques
    • Réference unique.csw24ul-swing-gate-operator
    • Famille de produitsGate Operators
    • Groupe de produitsSwing Gate Operators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC001092
    • Nom ETIMSwing gate operator
    • Code Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
    • Description de l'Uniclass 2015Automatic swing-door operators
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators