Publier vos produits
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
Keypad Access Systems SRDRST
    LiftMaster

    Keypad Access Systems SRDRST

    Traduit par Google,

    Standard avec Multi Technologie

    • La radio BLE active les identifiants mobiles myQ avec l'application myQ Community via 3 modes : Tap, Touch et Alert
    • Compatible avec les cartes et porte-clés de proximité 125 kHz : 26 bits (HID), 30 bits, 36 bits LiftMaster et 37 bits
    • Compatible avec les cartes et porte-clés 13,56 MHz : Mi Fare 32 bits, LiftMaster 56 bits
    • Facile à installer – montage en surface ou simple gang
    • Convient aux applications intérieures/extérieures : indice de protection environnementale IP55

    Caractéristiques principales
    Capacités d'interface de l'unité Modèle SRDRST - Gang simple standard : Aucune

    Capacités de communication Mobile BLE ; 125 kHz Proximité ; 13,56 MHz Smart
    Compatibilité mobile Fonctionne avec l'application myQ Community pour iOS, Android et AppleWatch
    Plage d'identifiants mobiles en fonction du mode :
    Appuyez : appuyez ou rapprochez le téléphone à moins de 3 pouces du lecteur
    Tactile : le téléphone doit se trouver à moins de 2 pieds du lecteur et l'utilisateur doit physiquement
    touchez le lecteur pour activer la fonction de résistance capacitive
    Alerte : une alerte apparaîtra sur le smartphone à moins de 10 pieds du lecteur -
    Appuyez sur l'alerte sur le téléphone pour déverrouiller
    Barre lumineuse LED à trois états (rouge, vert, ambre) et bip sonore

    Spécification
    • Specifications
      Connectivity Dependent on Door Controller: CAPXLV2; CAPXM, CAPXS or CAP2D
      Power Supply Voltage 5-16 V DC
      (Power Supply not included)

      Current- SRDRKP - 145 mA average, 195 mA peak

      Communications OSDP Autodetect - communicates with up to 4 Smart Readers

      with the CAPXLV2 Intercom

      OSDP Secure Channel and remote firmware upgradability

      Wiegand Input Data Format 26 BIT, 30 BIT, 37 BIT (HID), 37 BIT (Transcore), 32 BIT (MiFare) ,

      36 BIT Proximity, 56 BIT Smart

      Mounting Options Single Gang, Surface Mount

      Operating Temperature UL® tested -35° to 66°C and EN -40° to 70°C and 95% humidity

      Anti-Tamper Notification Accelerometer-based tamper detection

      Warranty 1 year

      Construction

      Country of Origin United States

      Material Reader electronics are conformally coated in a silicone water resistant coating

      Regulatory UL294 Compliant

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Keypad-Access-Systems-SRDRST
    • Famille de produitsAccess Control Systems
    • Groupe de produitsAccess Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Nom UNSPSCSecurity or access control systems
    • Code UNSPSC46171619
    • Code Uniclass 2015Ss_75_40_02
    • Description de l'Uniclass 2015Access control systems
    • Code CSI MasterFormat 201428 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control
    • Numéro OmniClass23-17 19 11 31
    • Titre OmniClassAutomatic Door Controls and Operators