Publier vos produits
P-HBI - Internal corner flashing for sandwich wall
Lindab

P-HBI - Internal corner flashing for sandwich wall

Traduit par Google,

Ce solin en acier de faible épaisseur donne un revêtement décoratif aux coins intérieurs des bâtiments avec des murs en panneaux sandwich. Le solin a des mesures de bride et d'angle réglables pour s'adapter à la connexion réelle. Il peut être obtenu dans la couleur et le revêtement Lindab de votre choix. Voir le manuel BIM pour plus d'informations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.P-HBI
  • Famille de produitsWall System
  • Groupe de produitsSandwich Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCFlashings
  • Code UNSPSC30151602
  • Code Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Description de l'Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Code CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls