Publier vos produits
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
Downlights | arrayLED 25 W 720 mA
    Archivé

    Downlights | arrayLED 25 W 720 mA

    Le downlight Warp a été conçu pour créer un équilibre parfait entre esthétique et fonctionnalité. Sa fine bride crée une relation harmonieuse avec le faux plafond ; le bloc optique, dans la double finition gaufrée ou or « warm & chic », est un plus esthétique. Sa forme a été réalisée pour optimiser l'efficacité lumineuse, tandis qu’une source powerLED ou arrayLED garantit dans le même temps un excellent confort visuel. Warp est particulièrement adapté pour l’éclairage de points de vente, de structures de réception et de résidences privées.
    Spécification
    • Single emission downlights for indoor application. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0. 93 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 25 W. The power supply cable is included and features. The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 127 mm diameter hole (in plasterboard).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Warp-25-W
    • Famille de produitsWarp
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)204
    • Largeur (mm)134
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.93
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures