Publier vos produits
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
ASTRA - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ASTRA - Emergency signalling luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation d'urgence à LED Un seul support pour 3 types d'installation Durée de la batterie sélectionnable en fonction des besoins Disponible en versions 22 m et 32 m Adapté aux lieux de divertissement
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Selectable duration: 1 h, 2 h, 3 h Features adjustable output lighting when powered by mains, or use in cinemas and theatres Also features in non maintained operation (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Also installable on 3-module boxes High efficiency LiFePO4 battery Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Astra can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.astra
    • Famille de produitsSignalling luminaires
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord