Publier vos produits
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
FLAG - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    FLAG - Emergency signalling luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation d'urgence à LED LED pour l'éclairage de sécurité Profilés en aluminium anodisé Étudiés pour les applications murales à l'intérieur d'un boîtier de 6 modules
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES LEDS to illuminate the emergency exits during a blackout (available on models with battery) High luminosity panel with excellent light uniformity Also configurable in Non Maintained (N/M) mode It allows to dim the light level in permanent mode (for cinemas and theaters) Viewing distance: 30 m PVC pictograms supplied as standard High efficiency LiFePO4 battery Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Flag can be installed recessed on 506 box. It can be used as single face with the included pictogram kit.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.flag
    • Famille de produitsSignalling luminaires
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)168
    • Largeur (mm)317
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord