Publier vos produits
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
K-LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    K-LED - Emergency lighting luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaire d'éclairage de secours à LED Dispositif de secours à LED pour installation encastrée sur boîtier 1 module Idéal pour un usage résidentiel
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Compatible with the main civil series by means of included adapters It is installed on standard boxes of the electrical system One space-saving module only Recessed product with “keystone” fastener Maintained or not maintained mode 2 in 1 operation: N/M (Not Maintained) and step marker Consumption < 1 W Charging time of less than 3 hours NI-MH rechargeable and replaceable battery Complies with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 INSTALLATION K-LED can be installed recessed on 503 box (1 module, using the frame included)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.k-led
    • Famille de produitsEmergency luminaires
    • Groupe de produitsEmergency luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)22
    • Profondeur (mm)46
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord