Publier vos produits
LEXIT - Emergency signalling luminaire
LEXIT - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LEXIT - Emergency signalling luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation d'urgence à LED Degré de protection élevé IP65 Garanti pour les zones extérieures telles que les bâtiments industriels, les parkings, les entrepôts, les garages
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lexit can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lexit
    • Famille de produitsSignalling luminaires
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)283
    • Largeur (mm)309
    • Profondeur (mm)41
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord