Publier vos produits
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
LYRA EVO - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    LYRA EVO - Emergency signalling luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation d'urgence à LED Installation polyvalente, adaptée à différents environnements Disponible en versions 22 m et 32 m BOUTON DE TEST Il permet de : effectuer le test de fonctionnement manuel réduire de moitié la luminosité dans les cinémas et les théâtres.
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32 m and 22 m Test button Also works in Non Maintained mode (N/M) High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Can be also installed on 3-module boxes Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 No photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Lyra Evo can be installed on ceilings and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories, it can be installed suspended, recessed on false ceilings and on walls (with predisposition for 503 box)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lyra-evo
    • Famille de produitsSignalling luminaires
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord