Publier vos produits
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
MINI ROUND - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    MINI ROUND - Emergency lighting luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaire d'éclairage de secours à LED Boîte ronde encastrée, plaque avec diffuseur intégré Idéal pour les petites surfaces Plaque avec diffuseur intégré Adapté aux lieux de divertissement comme éclairage de chemin de sol pour les escaliers FINITION DISPONIBLE La couleur standard de Mini Round est le blanc mais il est possible de le faire peindre dans n'importe quelle couleur. Il suffit d'ajouter dans le bon de commande le code A326 et de préciser la couleur RAL et la finition brillante/opaque souhaitée.
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Plate with integrated diffuser Predisposition for N/M (Non Maintained) or M (Maintained) mode Recessed installations inside round boxes New generation, environmentally friendly battery Recharcheable and replaceable battery Recharge: 12h Complies to Europen Norms EN 60598-1, EN 60598-2-22 No photobiological risk in accordance to EN 62471 INSTALLATION Mini Round can be installed recessed on round box with screw hole distance of 60 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mini-round
    • Famille de produitsEmergency luminaires
    • Groupe de produitsEmergency luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)6
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord