Publier vos produits
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
ORION - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    ORION - Emergency signalling luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation d'urgence à LED Boîtier moulé sous pression de couleur blanche ou grise
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 32m Test button: it allows the execution of a manual functional test and to set a lower luminosity when not in emergency (to be used in cinemas and theatres) Also works in Non Maintained (N/M) mode High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Available in white RAL 9003 and in grey RAL 9006 Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Orion can be installed on ceilings, walls and as flag. It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included) With optional accessories it can be installed suspended.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.orion
    • Famille de produitsSignalling luminaires
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)269
    • Largeur (mm)315
    • Profondeur (mm)39
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord