Publier vos produits
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation d'urgence à LED Forme cubique, idéale pour identifier les issues de secours Disponible en deux versions avec une visibilité de 26 m ou 44 m
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.qube
    • Famille de produitsSignalling luminaires
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord