Publier vos produits
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
SPY CENTER BASIC - Centralized system
    Linergy

    SPY CENTER BASIC - Centralized system

    Traduit par Google,
    Systèmes d'alimentation centralisée, pour installations d'urgence avec luminaires à batterie centrale. Spy Center Basic est un système d'alimentation central (CPS) pour les installations d'urgence avec des luminaires à alimentation centrale. C'est une unité centrale conviviale et polyvalente, sans contrôle sur les circuits ni sur les luminaires, mais capable d'alimenter une ligne de sortie Maintenue (M) et une ligne de sortie Non Maintenue (N/M). AVANTAGES Large plage de puissance de 1 000 VA à 10 000 VA Installation et maintenance faciles Courants de crête élevés pour piloter toute charge maintenue et non maintenue La carte de signalisation d'état est standard sur toutes les versions La carte Ethernet SNMP est disponible sur toutes les versions Protection contre l'inversion de polarité
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Input supply voltage: mono-phase 230 Vac Output supply voltage: 230 Vac Online double conversion type, intervention time = 0 Different outputs for Maintained (M) and Non Maintained (N/M) load Automatic by-pass in case of fault High overload capacity Input and output breakers standard on all versions EPO (Emergency Power Off) release button is standard on all versions LCD display shows the main info regarding systems status Possibility of connecting a PC via cable for the system monitoring Battery box wheel handling Maintenance-free sealed lead batteries Batteries with life expectancy of 10 years System compliant to European norms: EN 50171, EN 62485-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spy-center-basic
    • Famille de produitsCentralized systems
    • Groupe de produitsCentralized power supply (CPS)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉlectro-zingué
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord