Publier vos produits
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
SPY SYSTEM - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM - Centralized system

    Traduit par Google,
    Système de contrôle centralisé, pour la gestion et la maintenance des installations d'urgence avec des luminaires autonomes. Spy System est le système le plus avancé pour la gestion complète, la supervision et la maintenance d'un système d'urgence avec des luminaires autonomes. AVANTAGES Acquisition automatique des luminaires Interface graphique très conviviale Programmabilité complète des modes de fonctionnement de l'unité centrale Programmabilité complète des heures et des jours où les tests doivent être effectués Mémoire historique non volatile des événements et des tests effectués sur le système Possibilité de basculer ON/OFF et pour modifier l'intensité lumineuse des luminaires maintenus Échange de données avec les luminaires sur des bus de données à deux fils avec protocole de sécurité Modules répéteurs à 2 et 4 voies Serveur Web intégré pour la gestion du système via Internet Possibilité de connexion à distance via modem Interface sans fil du système MODBUS KONNEX Possibilité de mettre à jour le logiciel de la centrale
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spy-system
    • Famille de produitsCentralized systems
    • Groupe de produitsCentralized control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalÉlectro-zingué
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord