Publier vos produits
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system
    Linergy

    SPY SYSTEM WIRELESS - Centralized system

    Traduit par Google,
    Systèmes de contrôle centralisés sans fil, pour la gestion et la maintenance des installations d'urgence avec des luminaires autonomes sans câble bus. Spy System Wireless est un système avancé de supervision radio pour les installations d'urgence avec des luminaires autonomes. Contrairement au Spy System traditionnel, la communication se fait sans fil grâce à la création d'un réseau avec la technologie mesh. La fréquence utilisée par le dispositif radio et le type de structure créé par le réseau maillé permettent de surmonter facilement les obstacles environnementaux normaux. Cela permet le positionnement des luminaires à des points qui seraient hors de portée avec le câble bus. Le système est basé sur le même principe de fonctionnement que les centrales normales, auquel il faut ajouter un point d'accès (A315) connecté à la centrale via un câble bus RS485. AVANTAGES Compatible avec toutes les unités centrales Spy System La fréquence de communication et le réseau MESH permettent de surmonter facilement les obstacles environnementaux typiques Acquisition automatique des luminaires Il garantit les mêmes fonctions que le Spy System avec bus
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Control system for monitoring emergency lighting installations With Spy System Wireless it is possible to control the same number of luminaires available for the traditional Spy System Wireless luminaires available via A315: 128 System compliant to norms EN 50172 and UNI 11222 Compliant to RED Directive 2014/53/EU Compliant to European standards: EN 300 220-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 60950-1 Operating frequency: 868 MHz
    Spécifications techniques
    • Réference unique.spy-system-wireless
    • Famille de produitsCentralized systems
    • Groupe de produitsCentralized control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord