Publier vos produits
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
SWING - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    SWING - Emergency signalling luminaire

    Traduit par Google,
    Luminaires de signalisation d'urgence à LED Boîtier en aluminium anodisé obtenu à partir d'un bloc solide Suspendu à deux câbles en acier Panneau de grande épaisseur à luminosité uniforme
    Spécification
    • TECHNICAL FEATURES Viewing distance: 30 m It can be used to use it in N/M (Non Maintained) mode High-visibility panel PVC pictograms supplied as standard Compliant with european standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological risk compliant with EN 62471 INSTALLATION Swing can be installed suspended from ceilings or recessed on false ceilings (based on the selected model) It can be used as single or double face by choosing the desired pictograms (included)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing
    • Famille de produitsSignalling luminaires
    • Groupe de produitsSignalling luminaires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)188
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireComposants électro-optiques
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001955
    • Nom ETIMSign luminaire
    • Numéro OmniClass23-35 47 15
    • Titre OmniClassExit Illuminated Signs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord