Publier vos produits
A-Line Track recessed in structural channel
Liteline

A-Line Track recessed in structural channel

Traduit par Google,

A-Beam est un canal d'éclairage rigide à circuit unique, compatible avec un rail, idéal pour une installation dans les espaces commerciaux, de vente au détail, d'hôtellerie et autres environnements similaires. A-Beam nécessite moins de points de suspension pour un plafond plus épuré, tout en offrant cinq tailles différentes et la possibilité d'ajouter un éclairage vers le haut pour une flexibilité de conception.

Spécification
  • Single circuit power distribution system designed to supply lighting unit flexibility. 

    Single hot and neutral conductors are rated for max. 

    20 Amps, providing 2400W maximum power rating. 

    Copper electrical conductors are concealed in thermo-plastic, low-profile track section.

    Electrical connections can be established at connectors (end connector, straight connector, L-connector, T-connector or X-connector).

Spécifications techniques
  • Réference unique.a-line-track-recessed-in-structural-channel
  • Famille de produitsTrack
  • Groupe de produitsA-Line Track
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Luminaires linéaires
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting