Publier vos produits
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series
    Liteline

    Genesis: High Performance Commercial LED Recessed Series

    Traduit par Google,

    Genesis est notre downlight le plus puissant, idéal pour l'éclairage commercial de hauts plafonds grâce à ses optiques interchangeables sur site. Il combine des LED haute puissance standard IRC 90, un driver gradable et un réflecteur en aluminium repoussé à haute réflectivité. Ses principales caractéristiques sont un contrôle optique optimal, des optiques interchangeables sur site faciles d'accès, une construction IP66 pour environnements humides et un réglage vertical par vis.

    4" et 6" ronds et carrés
    Rond 8" et 10"

    Spécification
    • Aperture 10" (253mm)

      Application Commercial Recessed

      Approved Location Wet

      Auxiliary Output 12V@40mA Option*

      Beam Angles 17 / 27 / 38 / 55

      Certification cETLus

      CRI 90

      Dimming 1% (Standard)*

      Emergency Backup 1000 lm for 90 min

      Hole Cut Size 101/2" (266mm)

      IC Rating @ 3500 lm or below

      Lumen Maintenance 70% @ 50,000 Hrs

      Lumens Up to 9000 @ 90 CRI

      Lumens per Watt Typical 80

      Mounting Type Remodel

      Multi-Volt 120-277V w/IC Rated

      Power 12-110W

      Power Factor > 0.9 (Standard)

      Power Supply Type Constant Current

      Reflector Type Parabolic

      Technology Chip on board LED

      THD <20%

      TM-30 Annex E P2 / V- / F3

      Trim Outer Diameter 107/8" (275mm)

      UGR/Glare Refer to photometric

      reports

      Voltages 120 / 277 / 347

      Warranty 7 Years

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Genesis-high-performance-commercial-led-recessed-series
    • Famille de produitsDownlights
    • Groupe de produitsDine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting