Publier vos produits
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
Litex Membrane under Concrete on all surfaces
    Litex

    Litex Membrane under Concrete on all surfaces

    Traduit par Google,

    MEMBRANE LITEX SOUS BÉTON SUR TOUTES SURFACES

    Litex Membrane a l'agrément technique de SINTEF Byggforsk et est utilisé aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation.

    SUBSTRAT
    La membrane Litex peut être posée sur n'importe quelle surface solide.

    PROTECTION DES MEMBRANES LITEX
    Une couche de Litex Membrane Protection est appliquée sur la membrane Litex pour protéger la membrane pendant la coulée. NB ! Lorsque le béton est la surface, Litex Membrane Protection est également utilisé sous la membrane Litex.

    MEMBRANE LITEX
    Litex Membrane est appliqué en dessous avec ou sans chauffage au sol. Le montage se fait en une seule opération.
    La membrane Litex est appliquée avec un chevauchement minimum de 80 mm au niveau des joints. Effectuez ensuite le soudage par points, le pré-soudage et le soudage principal avec un pistolet à air chaud. Pensez à vérifier les joints.

    Tenir compte du fait que la membrane est installée verticalement à au moins 50 mm au-dessus du point le plus haut de la surface finie du plancher. Les coins internes et externes Litex doivent être utilisés. Pensez à vérifier les joints.

    NIVELLEMENT DU BÉTON
    Une fois la couche protectrice posée, le sol peut être nivelé afin qu'une chute puisse être établie.

    ÉCOLOGIQUE
    Chez Litex, nous nous soucions du climat intérieur et de l'environnement. Les produits du Litex Membrane System ne contiennent pas de retardateurs de flamme bromés ni d'autres toxines environnementales susceptibles de vous nuire, à vous ou à votre famille.

    Les produits du Litex Membrane System peuvent être livrés à un site d'élimination des déchets habituel pour être recyclés.


    #pièce humide #salle de bain #buanderie #membrane #membrane de pièce humide #système de pièce humide

    Spécification
    • NOBB NR.

      2M x 7,5M: 52948726

      2M x 4M: 49606794

    Spécifications techniques
    • Réference unique.membrane_under_concrete_eu
    • Famille de produitsLitex Membrane System
    • Groupe de produitsLitex Welded Membrane System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1.5
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)7500
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code Uniclass 2015Ss_32_80_79_33
    • Description de l'Uniclass 2015Fully bonded flexible sheet membrane waterproofing systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 54
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 17
    • Titre OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing