Publier vos produits
LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm
LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm
LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm
LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm
LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm
LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm
LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm
    Lithonplus

    LP 5 - Système 10 - épaisseur 10 cm

    Pavé fonctionnel à crans "anti-ripage" sur 5 faces .
    Spécification
    • Caractéristiques:
      - Système de taquets d 'écartement sur les côtés

      • Profilage sur le dessous- profondeur de 8 mm
      • Coefficient de frixion amélioré de plus de 50% par rapport à un pavé lisse
      • Largeur du joint stabilisée et remplissage optimal
      • Micro-chanfrein
      • Set pour réalisation de courbes disponible sur demande
      • Protection anti-tache "bcs" disponible

        Formats:
        10 x 10 cm
        20 x 10 cm
        20 x 20 cm
        30 x 15 cm
        30 x 20 cm
        30 x 30 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lp-5_system-10_10cm
    • Famille de produitsflooring
    • Groupe de produitsPavement
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numéro OmniClass23-11 21 00
    • Titre OmniClassPavements
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction