Publier vos produits
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18
    Lithonplus

    OmniBord® Plus - Einstiegshöhe 18

    Traduit par Google,

    Il existe une description du produit en allemand. Veuillez changer la langue pour ces informations.

    Spécification
    • There is a German product description. Please change the language for this information.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omnibord-plus-eh18
    • Famille de produitsflooring
    • Groupe de produitsKerbstones
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-08-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)295
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numéro OmniClass23-11 21 00
    • Titre OmniClassPavements