Publier vos produits
Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm
Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm
Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm
Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm
Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm
Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm
Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm
    Lithonplus

    Rupal - Système 12,5 - épaisseur 10 cm

    Gamme de grands formats modernes alliant la fonctionnalité à une grande variété d´aménagements possibles .
    Spécification
    • Caractéristiques:
      - Système à grands formats
      - Taquets d'emboîtement sur tout le pourtour
      - Stabilité par rapport aux forces de ripages
      - Taquets d'écartement
      - Largeur de joints de 8 mm garantie
      - Protection des angles par chanfreins
      - Traitement anti-taches "bcs" possible

      Formats:
      75 x 37,5 cm
      75 x 75 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.rupal_system-12_5_10cm
    • Famille de produitsflooring
    • Groupe de produitsPavement
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-01-11
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_17
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete paving blocks
    • Code CSI MasterFormat 201432 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Concrete Paving
    • Numéro OmniClass23-11 21 00
    • Titre OmniClassPavements
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction