Publier vos produits
Shunt Cabinet VS2 800-95
LK

Shunt Cabinet VS2 800-95

Traduit par Google,
Le chauffage par le sol LK est le choix parfait pour les nouvelles constructions et les rénovations. Nous proposons des solutions complètes pour les espaces extérieurs, les chambres individuelles et les rénovations nécessitant une faible hauteur d'installation. Nous avons développé et affiné notre système de chauffage par le sol pour le rendre encore plus confortable, sûr et économique avec un impact environnemental minimal, ainsi que facile à installer.
Spécification
  • LK Shunt Cabinet VS2 is designed for use where there is a requirement to conceal LK Manifold Shunt VS2 and LK Manifold RF. NOTE: LK Manifold Shunt VS2 should be installed on the right-hand side of the cabinet. The cabinet has a dense base with rubber pipe grommets. The cabinet base is provided with a drainage opening which allows any water leakage to be drained to a location which can be inspected. The cabinet is manufactured from 1 mm powder-coated sheet steel, RAL 9016. The cabinet is designed for installation built into a wall or surface-mounted on a wall. When building in the cabinet, the minimum stud thickness is 95 mm. The cabinet must be supplemented with a frame/hatch. There are two types of frame/hatch, depending on whether the cabinet is built into or surface-mounted on an inner wall. When surface-mounted, the cabinet must also be supplemented with a base in order to conceal pipes between the cabinet and the floor. LK Shunt Cabinet VS2 is supplied with pipe grommets, a bellow sleeve for drainage, a 1.5-metre conduit for drainage, drainage elbow with outlet plate, cable grommets for room control, spray guard and installation instructions. The back of the cabinet is provided with four prefitted M8 nuts which can be used for attachment to the LK Cabinet Stand when the cabinet has to be installed before a concrete base is cast.
Spécifications techniques
  • Réference unique.2435361
  • Famille de produitsLK Floor Heating
  • Groupe de produitsCabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)95
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolyester
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)10.7
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCDoors for heating equipment
  • Code UNSPSC40101832
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-33 15 00
  • Titre OmniClassHVAC Heating Units