LK 160 SmartBio® est un régulateur de température différentiel électronique avec plusieurs systèmes hydrauliques préréglés pour l'efficacité énergétique dans les systèmes de chauffage avec des réservoirs de stockage. Le système hydraulique choisi et l'état de fonctionnement sont affichés sur l'écran couleur rétroéclairé. Les commandes et les réglages s'effectuent facilement à l'aide du bouton rotatif et du bouton esc. Le LK 160 SmartBio® peut gérer des pompes à haut rendement.
LK 160 SmartBio® peut également activer un thermoplongeur ou un brûleur si la température dans le réservoir primaire tombe en dessous de la valeur sélectionnée. La chaleur supplémentaire a une fonction de retard sophistiquée qui ajoute encore à l'efficacité du système.
Fonctionnalités
• Plusieurs systèmes hydrauliques
• Deux sorties pour pompes de circulation
• Exercice de pompe
• Sortie relais flottante
• Équilibrage du capteur
• Fonction de délai réglable pour une chaleur supplémentaire
• Affichage couleur graphique multilingue avec heure et date
• Système de menus convivial
• Port USB pour connexion PC
• Fente pour carte SD pour l'enregistrement des données (micro SD)
• Régulation de vitesse possible pour deux pompes de circulation via signal PWM
Système hydraulique 1
Le système hydraulique 1 est destiné aux systèmes de stockage avec un réservoir primaire et secondaire. LK 160 SmartBio® contrôle les deux pompes de circulation entre les réservoirs. Lorsque le réservoir primaire est complètement chargé, la pompe de charge démarre à la température choisie pour remplir le réservoir secondaire. Lorsque la température dans le réservoir primaire baisse, la pompe de recharge démarre et transfère l'énergie vers le réservoir primaire.
Système hydraulique 1.1 : Afin d'empêcher l'auto-circulation dans les deux sens, le clapet anti-retour à double effet LK 970 ThermoBac DB doit être monté entre les pompes de circulation - voir sous pièces de rechange et accessoires.
Système hydraulique 1.2 : Le LK 824 ThermoVar® est une vanne thermique avec fonction de clapet anti-retour à double effet qui assure une température de retour élevée vers la chaudière à combustible solide, augmentant ainsi l'efficacité du système - voir pièces de rechange et accessoires
Système hydraulique 2
Le système hydraulique 2 est destiné aux systèmes de ballon de stockage dans lesquels l'eau de chauffage et l'eau chaude sanitaire sont prélevées dans un ballon secondaire. La chaleur doit être transférée du réservoir principal au réservoir secondaire. En mesurant la différence de température entre les réservoirs, LK 160 SmartBio® contrôle la pompe de charge.
Système hydraulique 3
Le système hydraulique 3 est destiné au chargement d'un réservoir de stockage avec un brûleur à granulés, fioul ou gaz. En mesurant les températures dans le réservoir et la chaudière, LK 160 SmartBio® contrôle le brûleur et la pompe de charge.
Système hydraulique 4
Le système hydraulique 4 est destiné aux systèmes de stockage avec ballons d'eau chaude sanitaire. Ce système donne la priorité à la chaleur dans la partie supérieure du réservoir principal. Cela permet un transfert rapide de la chaleur vers le ballon d'eau chaude sanitaire. LK 160 SmartBio® contrôle la pompe de charge du ballon d'eau chaude sanitaire, la vanne de zone du ballon principal et le circulateur de la boucle de chauffage.