Publier vos produits
LK ArcTune
LK ArcTune
    LK

    LK ArcTune

    Traduit par Google,

    LK ArcTune est un thermostat d'ambiance destiné à être utilisé avec LK Room Temperature Control Arc.
    L'interaction avec LK ArcTune s'effectue soit via l'application MyLK de LK, soit via le thermostat d'ambiance. Pendant l'interaction, le thermostat affiche la température actuelle et souhaitée dans la pièce.

    LK ArcTune peut communiquer avec LK ArcHub soit sans fil (ajoutez LK ArcBatteries), soit filaire (ajoutez LK ArcByWire).

    LK ArcTune est disponible en blanc et noir. Nécessite un support mural ArcFrame.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LK-ArcTune
    • Famille de produitsLK Sytems
    • Groupe de produitsArc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)71
    • Largeur (mm)71
    • Profondeur (mm)17.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires