Publier vos produits
LK 162 SmartStove®
LK

LK 162 SmartStove®

Traduit par Google,

LK 162 SmartStove® est un contrôleur de biomasse pour les poêles multi-combustibles contenant de l'eau avec des réservoirs tampons. Le contrôleur dispose d'un certain nombre de systèmes hydrauliques prédéfinis pour différentes installations.

Pour l'indication du système hydraulique actif et des températures actuelles dans le poêle et le ballon tampon, le contrôleur est équipé d'un écran graphique complet en couleur rétroéclairé en permanence.

Le LK 162 SmartStove® peut contrôler la pompe de charge d'une unité de charge, le circulateur d'une boucle de chauffage, des pompes à haut rendement et une source de chaleur supplémentaire.

Fonctionnalités

• Alarme acoustique et indication à l'écran si une surchauffe doit se produire dans le poêle ou le réservoir tampon
• Un capteur de température dans le poêle contrôle la pompe de charge de l'unité de chargement, ce qui signifie qu'aucun thermostat de gaz de combustion n'est nécessaire
• Fonction retard de la pompe. La pompe de charge dans l'unité de chargement ne démarre que lorsque le poêle a atteint une certaine température. Cette
économise de l'énergie, évite le goudronnage et prolonge considérablement la durée de vie du poêle
• Le contrôle dynamique de la pompe peut être activé lorsque l'unité de chargement est équipée d'une pompe à vitesse contrôlée. La commande de pompe maintient le
débit à température constante
• Le mode économie ou confort peut être sélectionné pour optimiser l'efficacité énergétique de la chaudière à eau chaude sanitaire et/ou du chauffage
système
• Contrôle une source de chaleur supplémentaire
• Fonction de temporisation pour la source de chaleur supplémentaire
• 7 systèmes hydrauliques pouvant être mis en miroir
• 2 sorties pour pompes à vitesse contrôlée avec PWM et/ou signal analogique
• 6 bornes pour capteurs de température
• 1 contact inverseur sans potentiel
• Fente pour carte SD pour l'enregistrement des données et la mise à jour du logiciel
• USB pour connexion PC
• Prévention de la légionelle
• Exercice de pompe
• Protection contre le gel


Spécification
    • Voltage: 230 VAC, 50 Hz
    • Power consumption: 3,5 VA
    • Relay output: Max. 240 VAC, 4 A
    • Triac outputs: 230 VAC ± 10%, 1 A, 200 VA
    • High-efficiency pump: Analog output 0 -10 V, max. 10 mA, PWM output 100 Hz - 2 kHz
    • Sensors: PT 1000
    • Display: TFT backlit colour display, 47 x 35 mm
    • Protection type: IP 20
    • Protection class: II
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk-162-smartstove
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsDifferential Temperature Controllers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-04-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
  • Code UNSPSC401018
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 33 11
  • Titre OmniClassElectrical Valve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC
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
Produits similaires